Caractéristiques et avantages
- Tailles multi-composants disponibles
- Les conceptions peuvent intégrer QPL ou des équivalents QPL ou un niveau de fiabilité spécifié
- Peut être fabriqué pour fournir une barrière hermétique
Applications typiques
- Militaire – panneaux de vol, dispositif ou appareil de défense
Les contraintes mécaniques et les températures extrêmes auxquelles un filtre est confronté lors de son installation dans des assemblages constituent normalement l'environnement le plus difficile auquel il sera confronté au cours de la durée de vie d'un système. AVX concevra et fabriquera des supports de filtre selon vos spécifications avec des tests et un rodage à 100 % en utilisant nos filtres de qualité supérieure à souder. Notre support de filtre conçu sur mesure réduira vos pertes de rendement, éliminera les retouches, réduira les coûts d’assemblage et contribuera à minimiser votre inventaire.
- La taille est fondamentalement illimitée et déterminée par la quantité et le style des filtres sélectionnés
- Le nombre de composants/circuits individuels peut varier de 2 à 200 filtres de différents styles et caractéristiques électriques
- La plupart des plaques filtrantes peuvent être fabriquées pour fournir une barrière hermétique sur un côté de l'assemblage.
- Certains assemblages de supports sont plus rentables et plus efficaces du point de vue volumétrique que les assemblages non hermétiques lorsque l'application le permet
- De véritables plaques hermétiques des deux côtés sont disponibles mais uniquement dans un circuit capacitif
- Des faisceaux de câbles ou des câbles flexibles peuvent être fixés et entièrement testés avant la livraison
- Les bornes individuelles peuvent être plaquées or ou recouvertes de soudure
- Les plaques filtrantes peuvent être testées selon des exigences similaires à celles des filtres individuels
- Les ingénieurs en filtres AVX peuvent vous aider à concevoir et analyser la meilleure option pour répondre à vos besoins spécifiques.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.