Caractéristiques et avantages
- Satisfait ou dépasse les parties applicables du Mil-PRF-28861
- Circuits disponibles C, L, π
- Courants nominaux jusqu'à 65 ampères
Applications typiques
- Télécommunications par satellite
- Instrumentation
- Radar
Les filtres de style fileté sont conçus pour être montés dans une cloison taraudée ou avec l'écrou standard et la rondelle de blocage fournis.
- Idéal pour les circuits à moyenne et haute impédance où de grandes valeurs de capacité ne sont pas pratiques
- Fournit un filtrage efficace des fréquences RF, HF et micro-ondes entre 10 kHz et 26 kHz, selon la taille et la configuration du circuit.
- Disponible en dimensions de filetage 4-40 jusqu'à 12-32, selon la taille
- Les styles entièrement hermétiques et hermétiques unilatéraux sont imperméables à l'humidité élevée, aux solvants et à d'autres conditions environnementales sévères
- Le style non hermétique fournit une barrière environnementale avec un joint époxy aux deux extrémités
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Contactez [special-contact-link] pour plus d’informations sur les produits personnalisés.