QPL avancé
Caractéristiques et avantages
- Conformité aux paramètres de performance du produit clairement définis
- Les filtres haute fiabilité répondent aux exigences critiques des applications dans de nombreux environnements
- Satisfait ou dépasse les portions applicables de :
MIL-PRF-31033, MIL-C-123, MIL-STD-790, EIA-RS-469, ISO 9000, MIL-F-15733, MIL-STD-220, MIL-I-45208A, MIL-STD-202 , MIL-Q-9858
Personnalisé (SCD)
Caractéristiques et avantages
- Conceptions semi-personnalisées et personnalisées développées pour les besoins des clients
- Examen approfondi effectué des dessins contrôlés par la source du client, y compris les recommandations applicables ou les ajustements pour améliorer les performances du produit.
- Numéro de pièce interne unique dédié à chaque composant semi-personnalisé et personnalisé.
Pour garantir la conformité aux paramètres du produit et de performance, diverses spécifications ont évolué concernant les performances électriques, les configurations mécaniques, les méthodes de test, les procédures de sélection et de qualification. AVX fournit des filtres de haute qualité qui respectent ou dépassent diverses normes encore utilisées ou mentionnées dans l'industrie du filtrage pour les exigences de fabrication, de criblage et de test de produits.
La conception d'un filtre personnalisé ou l'émission d'un dessin contrôlé par source (SCD) signifie des possibilités de variations des paramètres électriques, des tests et des modifications mécaniques par rapport aux conceptions de produits standard. Il donne au client et au concepteur la liberté de spécifier des conceptions de filtres mécaniques et électriques non standard afin de répondre au mieux aux besoins de l'application et de l'assurance produit. Étant donné que la conception et les applications varient, la plupart des clients AVX préfèrent fournir leur propre SCD, qui comprend une conception, des dimensions et des spécifications de performances électriques spécialisées. AVX peut examiner vos besoins et vous aider avec toutes les spécifications de paramètres selon vos besoins.