Ka (mmWave) BP1206 Filtre passe-bande à couche mince


Caractéristiques et avantages
  • Petite taille : 1206
  • Puissance admissible (CW) : 8 W
  • Bande : 27.5 – 28.35 GHz
  • Impédance caractéristique : 50Ω
  • Température de fonctionnement/stockage :
    -40 ° C - + 85 ° C
  • Profil bas
  • conforme RoHS
Applications typiques
  • Stations de base
  • Communication mobile
  • Automatisation des usines et des processus
  • Conduite autonome, infodivertissement embarqué
  • AR/VR, Multi-diffusion
  • Maison intelligente

Le filtre ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.

Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.

Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Filtre LGA mmWave BP1206
" Clique pour voir

Vidéos

Documents environnementaux / de conformité
Des filtres passe-bande supplémentaires sont disponibles sur demande.
Veuillez Contact notre usine.