Filtres passe-bande à couche mince série BP (2816)


Caractéristiques et avantages
  • Petite taille : 7x4x1 mm (LxlxT)
  • Bande : 240 – 1260 MHz
  • Impédance caractéristique : 50Ω
  • Température de fonctionnement/stockage : -40°C – 85°C
  • Puissance admissible : 8 W (continu)
  • Profil bas
  • Construction robuste
  • Enregistré et enroulé
  • conforme RoHS
Applications typiques
  • Applications VHF/UHF
  • Communication mobile
  • Application IRM
  • Radar
  • Systèmes de localisation de véhicules
  • Réseaux locaux sans fil

Le filtre ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.

Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.

Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Filtre LGA BP2816
" Clique pour voir

Documentation
Littérature – Cliquez pour télécharger
Vidéos
Documents environnementaux / de conformité
Des filtres passe-bande supplémentaires sont disponibles sur demande.
Veuillez Contact notre usine.