Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 1206
- Bande : Jusqu'à 6100 XNUMX MHz
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage : -40°C – 85°C
- Puissance admissible : 8 W (continu)
- Profil bas
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
- conforme RoHS
Applications typiques
- Station de base
- 5G/6G LTE
- Correspondance d'antenne
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- Radar
- Systèmes de localisation de véhicules
- Réseaux locaux sans fil
Le filtre passe-bande BP1206 est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
Vidéos