Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 1206
- Puissance admissible (CW) : 8 W
- Gamme de fréquences disponibles : 800 MHz – 6670 MHz
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C - + 85 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
- conforme RoHS
Applications typiques
- Stations de base
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- Réseaux locaux sans fil
Le filtre passe-bande BP1206 est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
- BP1206A0802ASTR Fiche technique
- BP1206A0879ASTR Fiche technique
- BP1206A1300ASTR Fiche technique
- BP1206A1301ASTR Fiche technique
- BP1206A1400ASTR Fiche technique
- BP1206A2700ASTR Fiche technique
- BP1206A2800ASTR Fiche technique
- BP1206A2880ASTR Fiche technique
- BP1206A2900ASTR Fiche technique
- BP1206A4350ASTR Fiche technique
- BP1206A6670ASTR Fiche technique
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature
Littérature – Cliquez pour télécharger
Vidéos