Caractéristiques et avantages
- Petite taille : 0805
- Puissance admissible (CW) : 5 W
- Plage de fréquences disponibles : 1 GHz – 10 GHz
- Impédance caractéristique : 50Ω
- Température de fonctionnement/stockage :
-40 ° C - + 85 ° C - Profil bas
- Construction robuste
- Enregistré et enroulé
- conforme RoHS
Applications typiques
- Stations de base
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- Réseaux locaux sans fil
Le filtre passe-bande BP0805 est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le filtre ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiches techniques / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Vidéos
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité
Filtres passe-bande à couche mince haute puissance série BP (0805) | Documentation environnementale