Caractéristiques et avantages
- Large bande passante
- Faible perte d'insertion
- Fort rejet hors bande
- Descente abrupte
- Impédance 50Ω
- Extension adaptée au PCB
- Montage en surface
- Conforme RoHS
Applications typiques
- Mobile Communications
- Réseaux locaux et points d'accès sans fil
- Récepteurs satellites
- GPS
- Fournisseurs d'instruments
- Systèmes de localisation de véhicules
La série BP de filtres passe-bande haute performance MLO® présente une faible perte d'insertion dans de larges bandes passantes, des atténuations abruptes et un rejet très élevé des fréquences hors bande. Les filtres passe-bande MLO® prennent en charge de nombreuses bandes de fréquences et plusieurs normes sans fil, et ont une épaisseur inférieure à 1.0 mm.
Les composants MLO sont des dispositifs discrets offrant les meilleures performances de leur catégorie, basés sur la technologie d'interconnexion organique multicouche haute densité brevetée de KYOCERA AVX. Les composants MLO utilisent des matériaux à constante diélectrique élevée et à faibles pertes pour réaliser des éléments imprimés passifs à Q élevé, tels que des inductances et des condensateurs, dans une pile multicouche. Tous les composants MLO sont adaptés à la plupart des matériaux PCB organiques, ce qui entraîne une fiabilité améliorée par rapport aux dispositifs standard en Si et en céramique.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
KYOCERA AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus à jour. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)