KYOCERA AVX propose une gamme complète de filtres passe-bande basés sur la technologie multicouche à couches minces. Cette technologie permet d'obtenir une pièce miniature dotée d'excellentes performances haute fréquence et d'une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Ces filtres sont proposés dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Les filtres passe-bande haute performance MLO® présentent une faible perte d'insertion dans de larges bandes passantes, des atténuations abruptes et un rejet très élevé des fréquences hors bande. Les filtres passe-bande MLO® prennent en charge de nombreuses bandes de fréquences et plusieurs normes sans fil, et ont une épaisseur inférieure à 1.0 mm.
- Feuille de référence rapide de l’antenne
- Produits RF/micro-ondes
- 5G / Internet des objets IoT
- Antennes Wi-Fi
- Système de mesure mmWave
- Composants passifs à couche mince
- Composants de liaison filaire
- Coupleurs hybrides 3dB
- Mini fusibles à faible courant
- Conducteurs thermiques
- Mini filtres passe-bande UWB