Filtres | EMI, bas, haut, passe-bande et traversée

Bénéficiez de performances supérieures sur tout le spectre grâce à la gamme complète de filtres passe-bas et large bande KYOCERA AVX, conçus pour des fréquences allant de 500 kHz à 26 GHz. Grâce à la technologie avancée des couches minces, KYOCERA AVX offre un filtrage haute fréquence dans des boîtiers ultra-compacts 0402 et 0603, parfaits pour les applications sans fil exigeantes telles que WiMAX, WiBro et W-LAN. Pour des besoins de circuits plus larges, notre solution la plus populaire, les filtres à souder de la série Chassis Mount Broadband Feedthrough, utilisent une technologie robuste à couche épaisse, idéale pour les circuits à impédance élevée à faible où une capacité élevée n'est pas envisageable, mais où la performance à la terre est essentielle. Lorsque précision, taille et fiabilité sont essentielles, KYOCERA AVX est la référence.

Découvrir
Filtres de traversée large bande montés sur châssis
Découvrir
Filtres passe-bas à couche mince