Caractéristiques et avantages
- CC – 6.0 GHz
- Isolation CC
- Faible perte
Applications typiques
- Radar militaire et commercial
- Electronique d'imagerie médicale
- Émetteurs de communication
- Pilotes optiques
Le crossover MLO® SMT RF-RF est un crossover très discret qui croise une trace de circuit RF et RF dans un boîtier SMT. Le RF-RF Crossover est une solution à faible coût pour les applications dans lesquelles une trace de circuit RF critique croise un circuit RF, éliminant ainsi le besoin d'une carte de circuit imprimé multicouche coûteuse. Le package SMT peut prendre en charge des fréquences jusqu'à 6 GHz.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce