Les crossovers MLO® SMT RF-DC et RF-RF sont des crossovers à profil très bas qui croisent une trace de circuit RF et DC ou RF et RF dans un boîtier SMT. Les crossovers RF-DC et RF-RF constituent une solution peu coûteuse pour les applications dans lesquelles une trace de circuit RF critique croise un circuit CC ou RF, éliminant ainsi le besoin d'une carte de circuit imprimé multicouche coûteuse. Le package SMT peut prendre en charge des fréquences jusqu'à 6 GHz. Les crossovers MLO® ont été soumis aux normes de fiabilité JEDEC et testés électriquement à 100 %. Les crossovers RF-DC et RF-RF sont disponibles en NiSn.