Caractéristiques et avantages
- Low Profile
- Haute directivité
- Résiliation LGA
Applications typiques
- WiFi
Ces coupleurs LGA à haute directivité sont basés sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Les Coupleurs de Bandes WiFi sont proposés dans les tailles standards 0302, 0402 et 0603 ayant des performances électriques identiques.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
- Coupleur LGA complet (bande WiFi 0302, 0402, 0603, 0402 tolérance serrée, bande large 0402
- Coupleur LGA 0302 Bande WiFi
- Coupleur LGA 0402
- Coupleur LGA 0603
- Coupleur LGA 0402 Tolérance Serrée
- Coupleur 0402 Large Bande
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.