Caractéristiques et avantages
- Low Profile
- Faibles parasites
- Résiliation LGA
Applications typiques
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
Le coupleur LGA large bande à haute directivité ITF est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le coupleur large bande haute directivité affiche un facteur de couplage stable sur une large bande de fréquences.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Feuilles de données:
Catalogue:
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
- Coupleur LGA complet (bande WiFi 0302, 0402, 0603, 0402 tolérance serrée, bande large 0402
- Coupleur LGA 0302 Bande WiFi
- Coupleur LGA 0402
- Coupleur LGA 0603
- Coupleur LGA 0402 Tolérance Serrée
- Coupleur 0402 Large Bande
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Logiciel – Cliquez pour télécharger
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.