Caractéristiques et avantages
- Profil bas inhérent
- Auto-alignement pendant la refusion
- Excellente soudabilité
- Faibles parasites
- Meilleure dissipation thermique
Applications typiques
- 4G/5G LTE
- Stations de base
- Automobile
- Industriel
- Communication mobile
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- Réseaux locaux sans fil
Le coupleur ITF 3dB LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le coupleur ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature