Coupleurs haute directivité – CP2816


Caractéristiques et avantages
  • Petite taille : 2816
  • Bande : 225 – 750 MHz
  • Puissance admissible : 20 W (continu)
  • Impédance caractéristique : 50Ω
  • Température de fonctionnement/stockage : -40°C – +105°C
  • Profil bas
  • Construction robuste
  • conforme RoHS
Applications typiques
  • Demandes de défense
  • Radios UHF/VHF
  • Systèmes portables
  • Radar
  • Aérospatiale commerciale
  • Station de base

Le coupleur ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le coupleur ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.

Fiche technique / Catalogues
Fiches techniques – Cliquez pour afficher/télécharger
Catalogue – Cliquez pour voir/télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

CP2816 Haute Directivité
" Clique pour voir

Documents environnementaux / de conformité