Caractéristiques et avantages
- Puissance admissible : 8 W (continu)
- Faible perte d'insertion
- Profil bas inhérent
- Excellente soudabilité
- Faibles parasites
- Meilleure dissipation thermique
- Température de fonctionnement/stockage -40°C à +85°C
Applications typiques
- Conduite autonome
- Scanner corporel
- Radar
- Casque VR
- Droit médical
- Défense
Le coupleur ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le coupleur ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Littérature