Caractéristiques et avantages
- Auto-alignement pendant la refusion
- Excellente soudabilité
- Faible parasitisme
- Meilleure dissipation thermique
- Puissance nominale 3 W RF en continu
- Profil bas
- Directivité élevée
- Résiliation LGA
Applications typiques
- Les communications sans fil
- LAN sans fil
- GPS
- WiMAX
Le coupleur LGA à haute directivité et tolérance de couplage serré série CP0402P est basé sur la technologie multicouche propriétaire RFAP Thin-Film. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable. Le coupleur ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
- Coupleur LGA complet (bande WiFi 0302, 0402, 0603, 0402 tolérance serrée, bande large 0402
- Coupleur LGA 0302 Bande WiFi
- Coupleur LGA 0402
- Coupleur LGA 0603
- Coupleur LGA 0402 Tolérance Serrée
- Coupleur 0402 Large Bande
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.