Caractéristiques et avantages
- Profil bas inhérent
- Auto-alignement pendant la refusion
- Excellente soudabilité
- Faibles parasites
- Meilleure dissipation thermique
- Température de fonctionnement/stockage -40°C à +85°C
- Puissance nominale 3 W RF Cont.
Applications typiques
- Mobile Communications
- Récepteurs de télévision par satellite
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
Le coupleur CP0402 ITF LGA est basé sur la technologie multicouche à couches minces. La technologie fournit une pièce miniature avec d'excellentes performances haute fréquence et une construction robuste pour un assemblage automatique fiable.
Le coupleur ITF est proposé dans une variété de bandes de fréquences compatibles avec différents types de systèmes sans fil haute fréquence.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Logiciel – Cliquez pour télécharger
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.