Caractéristiques et avantages
- Excellente isolation
- Extension adaptée au PCB
- 30 watts maximum. Pouvoir
Applications typiques
- Communication mobile
- GPS
- Systèmes de localisation de véhicules
- LAN sans fil
Le PC2025A2700AT00 est un coupleur hybride 3 dB large bande à profil bas conforme RoHS qui peut prendre en charge les applications mobiles, y compris les applications PCS et DCS. La série de composants du coupleur de puissance est basée sur la technologie brevetée MLO™ de KYOCERA AVX qui intègre des éléments localisés et des micro vias. Les conceptions et les structures finies qui en résultent permettent l'intégration de composants passifs à Q élevé dans un composant d'interconnexion haute densité à faible coût.
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Logiciel – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.