Les coupleurs directionnels à couche mince KYOCERA AVX offrent des performances haute fréquence exceptionnelles dans un format ultra-compact et robuste. Conçus avec une technologie multicouche avancée, ces composants à montage en surface garantissent un assemblage automatique fiable et une distribution optimale du signal pour les systèmes sans fil modernes.
- Large compatibilité: Couvrant la bande de fréquences de 400 MHz à 6 GHz.
- Optimisé pour le Wi-Fi : Nouveaux modèles LGA à haute directivité spécialement conçus pour les bandes Wi-Fi.
- Ingénierie de précision: Faible perte d'insertion, isolation élevée et directivité supérieure.
En Savoir Plus
VOIR LES PRODUITS
En Savoir Plus
En Savoir Plus
VOIR LES PRODUITS
LITTÉRATURE
RF/MICRO-ONDES
- Feuille de référence rapide de l’antenne
- Produits RF/micro-ondes
- 5G / Internet des objets IoT
- Antennes Wi-Fi
- Système de mesure mmWave
- Composants passifs à couche mince
- Composants de liaison filaire
- Coupleurs hybrides 3dB
- Mini fusibles à faible courant
- Conducteurs thermiques
- Mini filtres passe-bande UWB