Caractéristiques et avantages
- Constante diélectrique élevée
- Diélectrique X7R
- Haute résonance propre
Applications typiques
- Applications de contournement à large bande où les dispositions de circuits imprimés peuvent utiliser des configurations
Ce système de couche barrière limite de grains (GBBL) a été développé pour remplacer les diélectriques Z5U/Y5V conventionnels. Avec les caractéristiques de température X7S, la série Z offre non seulement une amélioration significative par rapport au TCC de ces deux diélectriques, mais également sur une plage de fonctionnement beaucoup plus large de -55°C à +125°C. Des tensions nominales de 50 et 100 V CC sont disponibles. La série Z est proposée dans une gamme de cinq constantes diélectriques (2,500 5,000, 9,000 14,000, 18,000 XNUMX, XNUMX XNUMX et XNUMX XNUMX) et les produits sont disponibles avec et sans bordures.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce