Caractéristiques et avantages
- Plage de capacité : 0.05 pF à 1800 XNUMX pF
- Bordures exposées pour : équipement visuel automatisé, zone de résistance à la soudure pour réduire les courts-circuits
- Fréquence de fonctionnement jusqu'à 100 GHz
Applications typiques
- Circuits intégrés micro-ondes
- Construction automatisée de MIC
- Construction de puces et de fils
- Circuits d'adaptation et de filtrage
- Bypass et couplage
En plus des produits SLC standard, KYOCERA AVX est désormais en mesure de proposer des versions bordées dans ces mêmes familles diélectriques, utilisant des processus de photolithographie et de gravure à résolution micrométrique. La série GP présente des bordures droites. Avec ces bordures définies avec précision, ces pièces seront utiles dans les applications qui nécessitent une définition visuelle améliorée lors du placement et de la liaison des fils. De plus, les dispositifs bordés se sont révélés efficaces pour réduire la susceptibilité au pontage des électrodes époxy conductrices. Des conceptions personnalisées répondant aux exigences strictes de correspondance de largeur de trace de circuit sont disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce