Condensateurs biseautés | Série GN


Condensateurs biseautés | Série GN
Caractéristiques et avantages
  • Disponible en divers diélectriques : NP0, Temp Comp, X7R et X7S
  • Les bords biseautés minimisent le risque de fissuration dû aux chocs mécaniques ou thermiques
  • Protection contre les arcs
Applications typiques
  • Commercial robuste : médical, industriel, télécommunications
  • Militaire : terrestre, naval, aéroporté
  • Espace / Satellite

MICROCAP® À LONGUEUR D'ONDE MILLIMÈTRE KYOCERA AVX GN SERIES – Les bords biseautés présentés dans la série GN minimisent le risque de fissuration dû à un choc mécanique ou thermique. Le chemin plus long le long du bord biseauté offre également une protection supplémentaire contre l'arc.

Résistance aux solvants : les diélectriques de KYOCERA AVX ne sont pratiquement pas affectés par l'humidité et les solvants de nettoyage couramment utilisés.

Toutes les terminaisons respectent ou dépassent la méthode MIL-STD-883 2019 pour la résistance au cisaillement. Notre capacité de liaison par fil atteint ou dépasse ML-C49464 Para. 3.12 et méthode MIL-STD-883 2011.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série GN
" Clique pour voir