Caractéristiques et avantages
- Constante diélectrique élevée
- Diélectrique X7R
- Haute résonance propre
Caractéristiques et avantages
- Applications nécessitant des performances haute fréquence jusque dans la bande millimétrique
En plus des produits SLC standards, KYOCERA AVX est désormais en mesure de proposer des versions bordées dans ces mêmes familles diélectriques. La série GB présente une bordure coupée en rayon. Avec ces bordures définies avec précision, ces pièces seront utiles dans les applications qui nécessitent une définition visuelle améliorée lors du placement et de la liaison des fils. De plus, les dispositifs bordés se sont révélés efficaces pour réduire la susceptibilité au pontage des électrodes époxy conductrices. Des conceptions personnalisées répondant aux exigences strictes de correspondance de largeur de trace de circuit sont disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP