Caractéristiques et avantages
- Grande variété de diélectriques
- Avec et sans frontières
- Haute résonance propre
Applications typiques
- Applications de contournement à large bande où les dispositions de circuits imprimés peuvent utiliser des configurations
En plus des produits SLC standard, KYOCERA AVX est désormais en mesure de proposer des versions bordées dans ces mêmes familles diélectriques, utilisant des processus de photolithographie et de gravure à résolution micrométrique. Avec des bordures définies avec précision, ces pièces seront utiles dans les applications qui nécessitent une définition visuelle améliorée lors du placement et de la liaison des fils. De plus, les dispositifs bordés se sont révélés efficaces pour réduire la susceptibilité au pontage des électrodes époxy conductrices. Des conceptions personnalisées répondant aux exigences strictes de correspondance de largeur de trace de circuit sont disponibles sur demande.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce