Caractéristiques et avantages
- Construction robuste
- Q ultra-élevé
- Plage de capacité standard de 0.04 à 10,000 XNUMX pF
- Constantes diélectriques de 14 à 25,000
- Tensions nominales jusqu'à 100 WVDC
- Tous les produits SLC sont conformes à RoHS
Applications typiques
- Applications haut débit jusqu'à 100 GHZ
- Applications de contournement à large bande où les dispositions de circuits imprimés peuvent utiliser des configurations
MICROCAP® À LONGUEUR D'ONDE MILLIMÈTRE KYOCERA AVX 111 SÉRIE – Les bords biseautés de la série 111 minimisent le risque de fissuration dû à un choc mécanique ou thermique. Le chemin plus long le long du bord biseauté offre également une protection supplémentaire contre l'arc.
Résistance aux solvants : les diélectriques de KYOCERA AVX ne sont pratiquement pas affectés par l'humidité et les solvants de nettoyage couramment utilisés.
Toutes les terminaisons respectent ou dépassent la méthode MIL-STD-883 2019 pour la résistance au cisaillement. Notre capacité de liaison par fil atteint ou dépasse ML-C49464 Para. 3.12 et méthode MIL-STD-883 2011.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce