Caractéristiques et avantages
- Haute tension de fonctionnement
- Courant de fonctionnement élevé
- Capacité étendue
- Tolérances plus strictes
- Grande fiabilité
- Q élevé
- ESR ultra-faible
Applications typiques
- Amplificateurs de puissance HF/RF
- Équipement de fabrication de semi-conducteurs
- Electronique Médicale (IRM)
- Émetteurs de diffusion
- Réseaux d'adaptation d'antennes
- Chauffage inductif
- ESR ultra-faible
KYOCERA AVX propose des ensembles de condensateurs de puissance au plomb qui étendent les paramètres de capacité, de tension et de courant de notre gamme de produits de condensateurs céramiques multicouches standard.
Ces assemblages de condensateurs de puissance standard et personnalisés sont fabriqués à partir de combinaisons PARALLÈLE et SÉRIE de nos produits respectés par l'industrie. Les exigences des clients sont satisfaites par une variété de techniques d'adaptation et d'assemblage informatiques qui nous ont permis d'étendre les paramètres de tension, de courant, d'ESR inférieur et de tolérance au-delà de ce qui est normalement disponible dans l'industrie.
Les ensembles de condensateurs de puissance KYOCERA AVX offrent des avantages distincts par rapport à l'achat de composants standard. La collaboration avec l'ingénieur de conception du client aboutit à une solution conçue avec précision pour répondre exactement à leurs exigences.