Condensateurs RF MLO®


Technologie MLO®
Caractéristiques et avantages
  • Extension adaptée au PCB
  • Faible ESR
  • Tolérance serrée
  • Hi-Q®
  • Haute résonance propre
  • Faible absorption diélectrique (0.0015 %)
Applications typiques
  • Amplificateurs de puissance RF
  • Amplificateurs à faible bruit
  • Filtrer les réseaux
  • Fournisseurs d'instruments

Les condensateurs organiques multicouches (MLO®) sont des condensateurs à base de polymère qui utilisent des interconnexions en cuivre à haute conductivité de manière multicouche. La capacité de fabriquer ces composants sur des substrats de grande surface et l’imagerie directe laser de pointe permettent d’améliorer les coûts et le contrôle des tolérances. Le résultat final est un condensateur RF de pointe à faible ESR et à SRF élevé qui peut prendre en charge des fréquences bien supérieures à un GHz. Disponible dans des valeurs de capacité de 1 pF à 5.1 pF à une tension de fonctionnement de 50 à 250 V CC. Tolérances disponibles aussi serrées à ± 0.02pF.

Fiche technique / Catalogue
Fiche technique / Catalogue – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série MLO™ ; Taille 0603
" Clique pour voir

Outils de conception
Logiciel – Cliquez pour télécharger
Modèles de simulation
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP