Caractéristiques et avantages
- Taille AIE : 0402, 0603, 0805
- Tension : jusqu'à 250 V
- Plage de capacité : 0.1 pF à 100 XNUMX pF
- SRF élevé
- Faible ESR
Applications typiques
- Armée
- Défense
- Industrie aerospatiale
KYOCERA AVX propose des condensateurs à puce en céramique fixes à caractéristique BP (NPO) haute fréquence approuvés par l'armée dans des tailles EIA standard. Cette offre comprend les tailles de boîtiers standard de l'industrie 0402, 0603 et 0805, conformément aux dessins DSCC 05003, 05002 et 05001 respectivement. Ce produit est proposé en plusieurs qualités testées. L'offre standard est fournie avec une inspection du groupe A selon MIL-PRF-55681.
Fiche technique / Catalogue
Fiche technique – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Information Technique