Condensateurs céramiques RF | Série KGU


Caractéristiques et avantages
  • Tailles: 01005-0805
  • Tension nominale : 16 V – 250 V
  • Capacité : 0.1 – 100 pF
  • Tolérance : aussi basse que ± 0.5 pF
  • Température de fonctionnement: -40 ° C à + 125 ° C
Applications typiques
  • Stations de base cellulaires
  • Services sans fil à large bande
  • Communications par satellite
  • Appareils sans fil basés sur les abonnés
  • Wi-Fi (802.11)
  • Radio de sécurité publique

Les condensateurs de la série « KGU » sont des condensateurs à puce C0G (NP0) spécialement conçus pour un ESR « ultra » faible pour les applications du marché des communications. Les tailles disponibles sont les tailles de puce EIA 01005 à 0805. Cette série présente également des fréquences d'auto-résonance élevées.

Fiche technique / Catalogues
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série KGU

Documentation
Littérature – Cliquez pour télécharger