Caractéristiques et avantages
- Plage de tension : 10 V à 2000 V
- Plage de capacités : 0.01 22 uF à XNUMX XNUMX uF
- Diélectriques : NP0, X7R, X5R, Z5U, Y5V
- Tailles de caisse : 0402 à 2225
- Emballage de bandes et de bobines
KYOCERA AVX propose des condensateurs à usage général à faible coût, non destinés à des conceptions de précision, mais adaptés à de nombreuses applications, notamment le blocage, le couplage, le contournement et le filtrage CC.
Diélectrique | TCC | Chap. Catégorie | Tol. | Volt de travail. | DF % (max.) | IR (Meg-ohms Min.) |
---|---|---|---|---|---|---|
NPO | 0 ±30 ppm/°C (–55°C à +125°C) | 0.5 pF à 0.12 uF | B, C, G, J | 16 à 2000 | 0.1 | 105 |
X7R | ± 15% (–55°C à +125°C) | 120 pF à 10 uF | J, K | 10 à 2000 | 2.5 | 104 |
X5R | ± 15% (–55°C à +85°C) | 0.1 uF à 33 uF | K, M | 10 à 50 | 5 | 104 |
Z5U | +22% –56% (+10°C à +85°C) | 01 uF à 22 uF | M, Z | 16 à 200 | 3.5 | 1000 minutes. ou 100 ohms-farads min., Le plus petit |
Y5V | +22% –82% (–30°C à +85°C) | 01 uF à 22 uF | M, Z | 16 à 200 | 3.5 | 1001 minutes. ou 100 ohms-farads min., Le plus petit |
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce