Caractéristiques et avantages
- Haute pureté des électrodes pour une ESR très faible et reproductible
- Diélectrique hautement pur à faible K pour un champ de claquage élevé, une résistance d'isolation élevée et de faibles pertes aux fréquences supérieures à 40 GHz
- Contrôle dimensionnel très strict pour une inductance uniforme, unité à unité
- Tolérances de capacité très strictes pour les applications de signaux haute fréquence
- Qualifié AEC-Q200
Applications typiques
- Communications cellulaires
- Communication mobile
- TV par satellite
- Systèmes de positionnement global (GPS)
- Filtre(s)
- Les VCO
- Systèmes de radar
- Et plus…
L'utilisation de matériaux diélectriques à très faibles pertes, de dioxyde de silicium et d'oxynitrure de silicium, en conjonction avec des métaux d'électrode hautement conducteurs, entraîne une faible ESR et un Q élevé. Ces caractéristiques haute fréquence changent plus lentement avec l'augmentation de la fréquence que pour les condensateurs micro-ondes en céramique.
ACCU-P® répond à la demande croissante de condensateurs à faible perte (Q élevé) destinés à être utilisés dans la technologie de montage en surface, en particulier pour le marché des communications sans fil à des fréquences allant jusqu'à 5.8 GHz et au-dessus.
L'ACCU-P® est actuellement unique dans sa capacité à offrir des valeurs de capacité très faibles (0.05 pF) et des tolérances de capacité ultra serrées (±0.01 pF).
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Informations sur le numéro de pièce
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques AVX les plus récentes. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.