Caractéristiques et avantages
- Faible ESR aux fréquences VHF, UHF et micro-ondes
- Tolérances de capacité ultra serrées
- Haute stabilité en termes de temps, de température et de fréquence
Applications typiques
- Communications cellulaires
- CT2/PCN (téléphone sans fil/réseaux de communication personnels)
- Télévision par satellite et par câble
- GPS (systèmes de positionnement global)
- Localisation de véhicules et systèmes d'alarme
- Pagination
- Communications militaires
- Systèmes radar
L'utilisation de matériaux diélectriques à très faibles pertes, de dioxyde de silicium et d'oxynitrure de silicium, en conjonction avec des métaux d'électrode hautement conducteurs, entraîne une faible ESR et un Q élevé. Ces caractéristiques haute fréquence changent plus lentement avec l'augmentation de la fréquence que pour les condensateurs micro-ondes en céramique. Grâce à la technologie des couches minces, les caractéristiques de fréquence mentionnées ci-dessus sont obtenues sans compromis significatif sur les propriétés requises pour le montage en surface.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Bibliothèques – Cliquez pour télécharger
KYOCERA AVX travaille également avec plusieurs des fournisseurs de logiciels les plus populaires pour garantir que nos produits sont à jour dans leurs logiciels, et travaille constamment avec de nouveaux fournisseurs pour garantir qu'ils disposent des bibliothèques KYOCERA AVX les plus à jour. Ces bibliothèques sont disponibles ci-dessous et peuvent être ajoutées à votre logiciel.
- Bureau à micro-ondes®
- Bibliothèques Eagleware
- Bibliothèque ADS (ancienne version)
- Bibliothèque ADS (nouvelle version)
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.