Condensateurs multicouches (MLC) de puissance RF en céramique X920R série 7C


Série 920C
Caractéristiques et avantages
  • Taille du boîtier C (.250″ x .250″)
  • Plage de capacité : 0.01 uF à 1.0 uF
  • Faible ESR/ESL
  • Mi-K
  • Construction robuste
  • Haute fiabilité

Les condensateurs MLC série 920C de KYOCERA AVX offrent une qualité supérieure à un prix compétitif. Cette série MLC est fabriquée conformément aux normes de qualité élevées de KYOCERA AVX. La construction en céramique fournit un emballage hermétique robuste et fiable. Les styles de terminaison disponibles incluent une plaque de soudure standard sur une barrière en nickel pour la plupart des applications et de l'argent palladié pour les applications non magnétiques couramment utilisées dans l'électronique médicale.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
  • Bypass
  • Couplage
  • Blocage CC
Applications de circuits
  • Alimentations à découpage (SMPS)
  • Amplificateurs HF
  • Filtres SMPS haute fréquence
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 920C
" Clique pour voir