Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier C (.250″ x .250″)
- Plage de capacité : 0.01 uF à 1.0 uF
- Faible ESR/ESL
- Mi-K
- Construction robuste
- Haute fiabilité
- Disponible avec l'option d'encapsulation*
*Pour les styles au plomb uniquement
KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF de la série 900C. Cette série présente une efficacité volumétrique supérieure, offrant des niveaux élevés de capacité pour les applications de puissance HF/RF. La construction en céramique offre un emballage robuste et hermétique. KYOCERA AVX propose une option d'encapsulation pour les applications nécessitant une protection étendue contre les arcs électriques et les effets corona.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Blocage CC
Applications de circuits
- Alimentations à découpage
- Amplificateurs de puissance HF/RF
- Filtres SMPS haute fréquence
- Équipement médical
Informations sur le numéro de pièce