Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier R (.070″ x .090″)
- Plage de capacités 1 pF à 100 XNUMX pF
- Diélectrique NPO robuste et fiable
- Optimisé pour un ESR le plus faible et un transfert de chaleur supérieur
- Optimisé pour la fréquence de résonance la plus élevée
- Capable de puissance RF la plus élevée
- Conforme RoHS/sans plomb
Le 800R de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications RF exigeantes nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison d'une géométrie de boîtier optimisée, de formulations d'électrodes hautement conductrices et de diélectriques exclusifs permet d'obtenir l'ESR le plus faible et un transfert de chaleur supérieur dans les applications à haute puissance RF. L'ESR ultra-faible et les performances thermiques supérieures garantissent que les produits de la série 800R constituent votre meilleur choix pour les applications à haute puissance RF, depuis les fréquences UHF jusqu'aux fréquences micro-ondes.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Émetteurs de diffusion UHF/HDTV
- Radio de sécurité publique (APCO-25)
- Avionique
- Télécom
- WiMAX/LTE
- Systèmes de communications par micro-ondes et systèmes par satellite
- Électronique médicale
Applications de circuits
- Réseaux de filtres haute puissance RF
- Combiners
- Coupleurs
- Réseaux correspondants
- Couplage de sortie
- Couplage d'antenne
- Blocage et contournement du courant continu
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP