Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier H (.720″ x .740″)
- Q élevé
- ESR ultra faible
- Puissance RF élevée
- Plage de capacité : 100 pF à 20,000 XNUMX pF
- Performances ultra-stables
- Courant/tension RF élevé
- Haute fiabilité
- Conforme RoHS, sans plomb
- 8000 XNUMX WVDC
La série 800H de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications exigeantes à haute puissance RF nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices, de géométries de boîtier optimisées et de diélectriques exclusifs permet d'obtenir l'ESR le plus bas. Les nouveaux diélectriques robustes NPO à faibles pertes d'AVX sont conçus pour fournir un transfert de chaleur supérieur dans les applications à haute puissance RF. L'ESR ultra-faible et les performances thermiques supérieures garantissent que les produits de la série 800H constituent votre meilleur choix pour les applications à puissance RF élevée et à CV élevé.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Tuning
- Adaptation d'impédance
- Blocage CC
Applications de circuits
- Amplificateurs de puissance HF/RF
- Transmetteurs
- Réglage de l'antenne
- Chambres à plasma
- Médical (bobines IRM)
Informations sur le numéro de pièce