Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier E (.380″ x .380″)
- Plage de capacité : 3.3 pF à 5100 XNUMX pF
- Q élevé
- Performances ultra-stables
- ESR ultra faible
- Courant/tension RF élevé
- Puissance RF élevée
- Haute fiabilité
- 7200 XNUMX WVDC
- Conforme RoHS, sans plomb
La série 800E de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications exigeantes à haute puissance RF nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices, de géométries de boîtier optimisées et de diélectriques exclusifs permet d'obtenir l'ESR le plus bas. Les nouveaux diélectriques robustes NPO à faibles pertes d'AVX sont conçus pour fournir un transfert de chaleur supérieur dans les applications à haute puissance RF. L'ESR ultra-faible et les performances thermiques supérieures garantissent que les produits de la série 800E constituent votre meilleur choix pour les applications à haute puissance RF, depuis les fréquences VHF jusqu'aux fréquences micro-ondes.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Tuning
- Adaptation d'impédance
- Blocage CC
Applications de circuits
- Amplificateurs de puissance HF/RF
- Transmetteurs
- Réglage de l'antenne
- Chambres à plasma
- Médical (bobines IRM)