Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier A (.110″ x .110″)
- Plage de capacités 0.1 pF à 1000 XNUMX pF
- Diélectrique NPO robuste et fiable
- Faible ESR/ESL
- Boîtier optimisé pour la fréquence de résonance la plus élevée
- Capable de puissance RF la plus élevée
- Conforme RoHS/sans plomb
La série 800B de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications exigeantes à haute puissance RF nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices, de géométries de boîtier optimisées et de diélectriques exclusifs permet d'obtenir l'ESR le plus bas. Les nouveaux diélectriques robustes à faible perte NPO de KYOCERA AVX sont conçus pour fournir un transfert de chaleur supérieur dans les applications à puissance RF élevée. L'ESR ultra-faible et les performances thermiques supérieures garantissent que les produits de la série 800B constituent votre meilleur choix pour les applications à haute puissance RF, depuis les fréquences VHF jusqu'aux fréquences micro-ondes.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications fonctionnelles
- Émetteurs de diffusion UHF/HDTV
- Communications sans fil
- Radio de sécurité publique (APCO-25)
- Avionique
- Télécom
- WiMAX/LTE
- Systèmes de communications par micro-ondes et systèmes par satellite
- Électronique médicale
Applications de circuits
- Réseaux de filtres haute puissance RF
- Combiners
- Coupleurs
- Réseaux correspondants
- Couplage de sortie
- Couplage d'antenne
- Blocage et contournement du courant continu
Informations sur le numéro de pièce
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.