Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier A (.055″ x .055″)
- Plage de capacités 0.1 pF à 100 XNUMX pF
- Diélectrique NPO robuste et fiable
- Faible ESR/ESL
- Boîtier optimisé pour la fréquence de résonance la plus élevée
- Capable de puissance RF la plus élevée
- Conforme RoHS/sans plomb
La série 800 A de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications exigeantes à haute puissance RF nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices, de géométries de boîtier optimisées et de diélectriques exclusifs permet d'obtenir l'ESR le plus bas. Les nouveaux diélectriques robustes NPO à faibles pertes d'AVX sont conçus pour fournir un transfert de chaleur supérieur dans les applications à haute puissance RF. L'ESR ultra-faible et les performances thermiques supérieures garantissent que les produits de la série 800 A constituent votre meilleur choix pour les applications à haute puissance RF, depuis les fréquences UHF jusqu'aux fréquences micro-ondes. Applications typiques : systèmes de communication UHF et micro-ondes, communications sans fil, radio de sécurité publique, télécommunications, WiMAX et systèmes satellite. Applications de circuits typiques : réseaux de filtres haute puissance RF, combinateurs, coupleurs, réseaux d'adaptation, couplage de sortie, couplage d'antenne, blocage et contournement CC.
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications fonctionnelles
- Systèmes de communication UHF et micro-ondes
- Communications sans fil
- Radio de sécurité publique (APCO-25)
- Télécom
- WiMAX/LTE*
- Systèmes satellites
Applications de circuits
- Réseaux de filtres haute puissance RF
- Combineur
- Coupleurs
- Réseaux correspondants
- Couplage de sortie
- Couplage d'antenne
- Blocage et contournement du courant continu
Informations sur le numéro de pièce
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.