Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier A (.110″ x .110″)
- Plage de capacités 0.1 pF à 5100 XNUMX pF
- Faible ESR/ESL
- Zéro TCC
- Faible bruit
- Haute auto-résonance
- Construction robuste
- Fiabilité établie (QPL)
- Disponible avec l'option d'encapsulation Pour les styles plombés uniquement
KYOCERA AVX, le leader du secteur, annonce de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF/micro-ondes série 700B. L'auto-résonance supérieure et la caractéristique TCC nulle de cette série offrent d'excellentes performances sur une large gamme d'applications RF et micro-ondes nécessitant une dérive minimale, y compris la puissance RF. La construction en porcelaine et en céramique offre un emballage robuste et hermétique.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Tuning
- Blocage CC
Applications de circuits
- Filtrer les réseaux
- Oscillateurs
- Circuits de chronométrage
- Amplificateurs de puissance RF
- Bobines d'imagerie IRM
- Électronique médicale
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité