Caractéristiques et avantages
- Taille EIA standard : 0603
- Plage de capacités 0.1 pF à 100 XNUMX pF
- ESR le plus bas de sa catégorie
- Tension de fonctionnement la plus élevée de sa catégorie : 250 V
- Marquage laser (facultatif)
- Fréquences d'auto-résonance élevées
- Conforme RoHS
La série de condensateurs multicouches 600S, EIA 0603 de KYOCERA AVX offre des performances exceptionnelles dans les applications RF/micro-ondes les plus exigeantes nécessitant un fonctionnement cohérent et fiable. La combinaison de systèmes d'électrodes métalliques hautement conductrices et de diélectriques exclusifs à faibles pertes permet d'obtenir une ESR ultra-faible. Des performances supérieures font de la série 600S de KYOCERA AVX votre meilleur choix pour une large gamme d'applications RF et micro-ondes.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Stations de base cellulaires
- Communications sans fil
- Services sans fil à large bande
- Communications par satellite
- WiMAX (802.16)
Applications de circuits
- Filtrer les réseaux
- Réseaux correspondants
- Sources de fréquence Q élevée
- Réglage, couplage, bypass et blocage DC
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Fichiers S2P – Cliquez pour télécharger
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP