Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier A (.055″ x .055″)
- Plage de capacités 510 pF à 0.01 uF
- Faible ESR/ESL
- Mi-K
- Construction robuste
- Haute fiabilité
KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs multicouches céramiques BX de la série 200A. Cette série présente une efficacité volumétrique élevée avec des caractéristiques IR supérieures. La construction en céramique offre un emballage robuste et hermétique.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Blocage CC
Applications de circuits
- Alimentations à découpage
- Couplage haut débit
- Amplificateurs de petits signaux
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce
Outils de conception
Modélisme

KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité