Série 200 | Condensateurs multicouches céramiques (MLC) BX

KYOCERA AVX, le leader du secteur, offre des performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs multicouches céramiques BX de la série 200. Cette série présente une efficacité volumétrique élevée avec des caractéristiques IR supérieures. La construction en céramique offre un emballage robuste et hermétique.
SériePDFCasquette. Valeur
Plage (pF)
Diélectrique
Matières
TCC (ppm/°C)
(-55° à + 125°C)
Cap. ESR (Ohms) typique. (pF)Série
Résonance
(MHz)
Working : un espace de travail commun
Tension
(WVDC)
Max.
Taille du boîtier
numérique
pouces (mm)
Chap.
(pF)
30 MHz150 MHz500 MHz1000 MHz
200A510 à 10,000 Céramique
(BX)
± 15%
5101.0102.238--34150.055x.055
(1.40 x 1.40)
1,0000.5531.226--247
10,0000.0710.157--82
200B5,000 à 100,000 Céramique
(BX)
± 15%
5,0000.2020.450--8950.110x.110
(2.79 x 2.79)
10,0000.1330.296--63
100,0000.033---20
En Savoir Plus
En Savoir Plus