Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier R (.070″ x .090″)
- Plage de capacités 0.5 pF à 100 XNUMX pF
- 500 XNUMX WVDC
- Faible ESR/ESL
- Q élevé
- Performances ultra-stables
- Haute auto-résonance
KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF de la série 180R. Il s'agit du condensateur multicouche ESR le plus bas de KYOCERA AVX. Le Q élevé et la caractéristique d'auto-résonance élevée de nombreuses applications RF/micro-ondes
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Tuning
- Adaptation d'impédance
- Blocage CC
- Commentaires
Applications de circuits
- Amplificateurs de puissance RF
- Filtres
- Circuits de chronométrage
- Oscillateurs
- Lignes à retard
Informations sur le numéro de pièce