Caractéristiques et avantages
- Taille du boîtier E (.380″ x .380″)
- Plage de capacités 1 pF à 5100 XNUMX pF
- Q élevé
- Performances ultra-stables
- Faible ESR/ESL
- Courant/tension RF élevé
- Puissance RF élevée
- Haute fiabilité
- Disponible avec l'option d'encapsulation (Styles avec plomb uniquement)
KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF de la série 100E. Ce condensateur multicouche à Q élevé est ultra-stable dans les applications à courant et tension RF élevés. La construction en porcelaine haute densité offre un emballage robuste et hermétique.
KYOCERA AVX propose une option d'encapsulation pour les applications nécessitant une protection étendue contre les arcs électriques et les effets corona.
Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
- Bypass
- Couplage
- Tuning
- Adaptation d'impédance
- Blocage CC
Applications de circuits
- Amplificateurs HF/RF
- Transmetteurs
- Réglage de l'antenne
- Chambres à plasma
- Bobines d'imagerie IRM
- Électronique médicale
Informations sur le numéro de pièce