Condensateurs multicouches en porcelaine haute puissance RF (MLC) série 100C


Caractéristiques et avantages
  • Taille du boîtier C (.250″ x .250″)
  • Plage de capacités 1 pF à 2700 XNUMX pF
  • Q élevé
  • Performances ultra-stables
  • Faible ESR/ESL
  • Courant/tension RF élevé
  • Puissance RF élevée
  • Haute fiabilité
  • Disponible avec l'option d'encapsulation (Styles avec plomb uniquement)

KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF de la série 100C. Ce condensateur multicouche à Q élevé est ultra-stable dans les applications à courant et tension RF élevés. La construction en porcelaine haute densité offre un emballage robuste et hermétique.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
  • Bypass
  • Couplage
  • Tuning
  • Adaptation d'impédance
  • Blocage CC
Applications de circuits
  • Amplificateurs RF VHF/UHF
  • Chambres à plasma
  • Bobines d'imagerie IRM
  • Électronique médicale
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 100C
" Clique pour voir

Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série 100C | Documentation environnementale