Condensateurs multicouches en porcelaine (MLC) série 100B


Caractéristiques et avantages
  • Taille du boîtier B (.110″ x .110″)
  • Plage de capacités 0.1 pF à 1000 XNUMX pF
  • Q élevé
  • Performances ultra-stables
  • Faible ESR/ESL
  • Haute auto-résonance
  • Faible bruit
  • Températures de fonctionnement étendues jusqu'à 175°C
  • Disponible avec l'option d'encapsulation (Styles avec plomb uniquement)
  • Fiabilité établie (QPL)

KYOCERA AVX, le leader du secteur, propose de nouvelles performances ESR/ESL améliorées pour les condensateurs RF/micro-ondes de la série 100B. Cette série est désormais disponible avec des températures de fonctionnement étendues jusqu'à 175°C. La construction en porcelaine haute densité offre un emballage robuste et hermétique.

Fiche technique / Catalogues
Fiche technique / Catalogues – Cliquez pour télécharger
Applications
Applications fonctionnelles
  • Bypass
  • Couplage
  • Tuning
  • Rétroaction
  • Adaptation d'impédance
  • Blocage CC
Applications de circuits
  • Amplificateurs UHF/micro-ondes/RF/IF
  • Mélangeurs
  • Oscillateurs
  • Filtrer les réseaux
  • Circuits de chronométrage
  • Lignes à retard
  • Bobines d'imagerie IRM
  • Électronique médicale
Informations sur le numéro de pièce
Informations sur le numéro de pièce

Série 100B
" Clique pour voir

Outils de conception
Modélisme
Modélisme
KYOCERA AVX et Modelithics se sont associés pour offrir des essais GRATUITS de 90 jours de modèles de simulation avancés très précis et évolutifs pour diverses pièces KYOCERA AVX, y compris cette pièce ainsi que des atténuateurs, condensateurs, coupleurs, inductances, diplexeurs et résistances.
Utiliser le code promotionnel : AVXWP
Documents environnementaux / de conformité
Documents environnementaux / de conformité

Série 100B | Documentation environnementale